Kundanpassade IPD-installationskablar

14.11.2023
IPD-installationskablar

Installationssystemet IPD från Phoenix Contact är helt jackbart och möjliggör anslutning av 3- och 5-poliga kablar. Push-Lock är en verktygsfri anslutningsteknik som ger tidsbesparande installation av flexibla och solida ledare från 0,5 till 2,5 mm².

IPD-kontakterna är utrustade med ett snabblås så att de är lätta att arbeta med även i besvärliga installationssituationer. Jackningsläget snäpper i entydigt och säkert med en mekanisk kodning mot feljackning och beröringsskydd enligt DIN EN 0105. Tack vare stöttålighet IK07 och kapslingsklasserna IP66/IP68/IP69 är installationen också särskilt robust och säker samt vatten- och dammtät. Detta möjliggör särskilt tillförlitliga installationer, även utomhus och i fuktiga miljöer.

Kundanpassade IPD-ledningskomponenter gör installationen enklare, särskilt i stora kabeldragningsprojekt, och bidrar till snabb idrifttagning. Phoenix Contact erbjuder anslutnings- och styrkablar av PVC i fyra olika kabellängder, 0,5 m, 1 m, 3 m och 5 m, med hane eller hona och fri kabelände eller hane på hona. Även kundspecifika längder kan tillverkas på begäran.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation