Flerkabelförskruvningar för maximal flexibilitet
De industriella anslutningarna Heavycon Evo från Phoenix Contact erbjuder en innovativ lösning för många applikationer tack vare den unika, flexibelt monterbara kabelförskruvningen med bajonettfattning. Kabelutgångsriktningen kan ställas in direkt på monteringsplatsen och ändras igen när som helst. Flerkabelförskruvningarna för Heavycon Evo är nya.
Dra enkelt olika kablar till ditt apparatskåp via ett enda jackbart gränssnitt. Denna variabla montering utan verktyg sparar tid och kostnader och ger en hög grad av flexibilitet. Kablarna kan kompletteras bekvämt i efterhand. De pressas helt enkelt och utan ansträngning genom det genomborrade membranet. Membrantätningen säkerställer en hög kapslingsklass. Fästkapaciteten med buntband garanterar säker och tillförlitlig användning. De nya flerkabelförskruvningarna är lämpliga för Evo-plastkapslingar i B-serien. Möjliga klämområden är 3 till 6 mm, 6 till 10 mm och 10 till 15 mm.