Spara mycket tid med Push-X-tekniken

21.03.2024
Ledaranslutning XT-radplintar

Den nya Push-X-tekniken från Phoenix Contact gör kabeldragningsprocesser snabbare och ökar effektiviteten. Systemet är lämpligt för alla typer av ledare, såväl styva som flexibla, med eller utan trådändhylsor.

Vid kabeldragningen släpper en förspänd fjäder och en säker och gastät ledaranslutning upprättas. Det innebär att även de minsta flexibla ledarna kan anslutas utan verktyg. En annan stor fördel med den nya tekniken är enhandsmanövreringen. Den orangefärgade tryckknappen med ett tydligt X visar med sin tvångsstyrda position om en ledare är ansluten. För att lossa en ansluten ledare återställs tryckknappen enkelt till sitt ursprungliga läge med valfritt verktyg. Fjädern låses igen i ändläget och anslutningspunkten är förspänd för nästa ledaranslutning.

Push-X-produktsortimentet omfattar olika genomgångs- och flerledarplintar av typen XT-plintar med en ledararea på 0,5 till 4 mm² och XTV-plintar med ledaranslutning på sidan och en ledararea på upp till 25 mm².
Produktfamiljen ingår i det välkända systemet CLIPLINE complete från Phoenix Contact, så att standardiserade tillbehör kan användas och kostnader sparas. Det går snabbt och enkelt att byta till radplintar med Push-X-anslutning.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation