Platsbesparande kabeldragning med mini-fler-våningsplintar

26.09.2023
Mini-två-våningsplintar på NS 15 DIN-skena

Miniplintar är särskilt lämpliga för montering i små kopplings- och anslutningsboxar eller kontrollpaneler. Nytt från Phoenix Contact är mini-två-våningsplintarna MUTTB som kan användas för särskilt platsbesparande kabeldragning.

Även mångledaranslutning är möjlig tack vare skruvanslutningstekniken. Trots det mycket kompakta utförandet har plintarna bryggschakt på båda nivåerna och kan därför användas flexibelt. Bryggschakten kan bestyckas med standardiserade byglar och testproppar ur radplintssystemet CLIPLINE complete. Den enkla överbryggningen av nivåerna görs med kompatibla nivåbryggor och överbryggade varianter. Totalt fyra höga, yttre märkningsspår finns för att ge plats åt högt märkmaterial. Genom märkningen av alla anslutningspunkter ges en god översiktlighet. Mini-två-våningsplintarna kan monteras på DIN 15- och DIN 35-skenor.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation