Med nätverk via RS-485 Modbus/RTU kan Phoenix Contacts PLC logic – en kombination av brytare och styrsystem – enkelt och säkert integreras i överordnade automationssystem. Decentraliserad åtkomst till processdata från PLC logic för fjärrunderhåll, diagnostik och visualisering är lätt att implementera och kan enkelt parametreras med webbaserad hantering.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Logikmoduler med enkel Modbus/RTU-anslutning för decentraliserad fjärrstyrd I/O-åtkomst till processdata
22.04.2024
Högkompakt elektronisk säkring
22.04.2024
Phoenix Contacts PLC-interface erbjuder den innovativa kombinationen av relägränssnitt och elektronisk säkring (circuit breaker) i en byggbredd på bara 6,2 mm, vilket sparar värdefullt utrymme i apparatskåpet. Märkström och frånkopplingsförhållande kan konfigureras individuellt via DIP-switchar på enheten.