Ny standard för överspänningsskydd

Enkel och säker montering och drift
Tre produkter i VALVETRAB-SPP-familjen (Safe Protection Plus) monterade på en DIN-skena i installationsvinkel

Höga krav ställs på tillgängligheten för elektriska anläggningar. Med Safe Protection Plus sätter Phoenix Contact redan idag framtidens standarder för överspänningsskydd. VAL-SPP-enheterna kombinerar framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner som säkerställer hög tillgänglighet för din anläggning.

Tar överspänningsskyddet ett steg längre

Fördelarna med produktfamiljen VAL-SPP SPP står för Safe Protection Plus och för dig betyder det:

  • Enkel och säker installation tack vare framåtblickande hanterings- och säkerhetsfunktioner
  • Tillförlitligt anläggningsskydd tack vare maximal effekt och uthållighet
  • Kan användas i en mängd olika applikationer tack vare optimerad konstruktion och brett sortiment
  • Enkel planering tack vare omfattande digitala data och selektorer
Överspänningsskydd VAL-SPP vid installation i apparatskåpet
Industriellt apparatskåp med överspänningsskydd VAL-SPP installerat
Överspänningsskydd VAL-SPP i tuffa miljöer
En person framför en dator som kör ett planeringsprogram
Överspänningsskydd VAL-SPP vid installation i apparatskåpet

VAL-SPP kännetecknas av enkelhet och säkerhet. Innovativa funktioner som skydd mot felanslutning och beröringsskydd samt ett reducerat åtdragningsmoment på bara 3 Nm står för detta. Produktfamiljen VAL-SPP erbjuder därmed framåtblickande fördelar som redan idag uppfyller framtidens standarder.

Industriellt apparatskåp med överspänningsskydd VAL-SPP installerat

VAL-SPP-produktfamiljen erbjuder maximal effekt och uthållighet för tillförlitligt skydd. Den förstärkta isoleringen ger ytterligare användar- och anläggningssäkerhet. Det direkta reaktionsbeteendet skyddar försäkringen och installationen. Den snabba frånskiljningen garanterar en hög nivå av driftsäkerhet.

Överspänningsskydd VAL-SPP i tuffa miljöer

VAL-SPP omfattar applikationer för AC och solceller med olika märkspänningar. Varianter för nät med höga spänningsvariationer kompletterar sortimentet. Den robusta konstruktionen möjliggör installation i tuffa miljöer och på höjder upp till 5000 m.ö.h. Den säkringsfria användningen upp till 315 A möjliggör utrymmesbesparande och kostnadseffektiv installation.

En person framför en dator som kör ett planeringsprogram

Omfattande digitala data för ECAD-system gör det lättare för dig att planera din anläggning. Med vår urvalshjälp online kan du snabbt och enkelt hitta rätt produkt för din applikation. Tack vare de modulära tillbehören kan ytterligare funktioner enkelt integreras vid ett senare tillfälle.

Konfigurator
Överspänningsskydd för strömförsörjningssystem

När du har valt de tekniska parametrarna för din anläggning hjälper vår konfigurator dig att hitta det optimala överspänningsskyddet för ditt strömförsörjningssystem.

Konfigurera nu
Konfigurator för överspänningsskydd för strömförsörjning

Överspänningsskydd för AC-applikationer

Interaktiv bildkarta: överspänningsskydd för AC-applikationer i produktfamiljen VAL-SPP
Modulär fjärrindikering
Produktfamiljen Safe Protection Plus erbjuder en modulär fjärrindikering för många produktvarianter, som snabbt och enkelt kan anslutas till motsvarande grunddel. Fjärrindikeringen har förstärkt isolering till huvudkretsen, vilket ytterligare ökar elsäkerheten.
Mekanisk statusindikering
Varje kontakt har en mekanisk statusindikering. Detta gör det möjligt att identifiera överbelastade skyddspluggar direkt på platsen.
Jackbart överspänningsskydd
Skyddsmodulerna kan anslutas separat för varje väg. Överbelastade kontakter kan därmed bytas ut snabbt och kostnadseffektivt.
Minskat åtdragningsmoment
Åtdragningsmomentet har minskats till 3 Nm. Det låga åtdragningsmomentet gör det lättare att installera säkringarna korrekt.
Ny frånskiljningsfunktion
Tack vare den kraftfulla frånskiljningen är överspänningsskyddet ännu snabbare och mer tillförlitligt vid överlast eller fel.
Skydd mot felanslutning och beröringsskydd
Produkterna är utrustade med skydd mot felanslutning och beröringsskydd. På så sätt förhindras felanslutning under plintfacken konsekvent. Beröringsskyddet ger ökad säkerhet under drift. Strömförande delar kan inte längre beröras när kablarna har anslutits.
Biconnect-anslutning
Produkterna för AC-applikationer är utrustade med Biconnect-anslutningar. Det gör det enkelt att överbrygga överspänningsskyddet till andra komponenter, t.ex. automatsäkringar.
Överspänningsskydd VAL-SPP för trefas strömförsörjningssystem med separata N- och PE-ledare

Överspänningsskydd VAL-SPP för trefas strömförsörjningssystem med separata N- och PE-ledare

Den omfattande portföljen av överspänningsskydd från produktfamiljen Safe Protection Plus består av olika kopplings- och spänningsvarianter. Sortimentet sträcker sig från överspänningsskydd med en kanal till installationsfärdiga kretsvarianter för fyr- eller femtrådssystem.

All ytterligare information om produkterna finns i den länkade produktlistan. På respektive produktsida hittar du tekniska data, 3D-modeller, monteringsanvisningar och mycket mer.

VAL-US-SPP – Överspänningsskydd för nordamerikanska strömförsörjningssystem

Överspänningsskydd för nordamerikanska elnät

Med VAL-US-SPP-produkterna erbjuder Phoenix Contact även de beskrivna installations- och säkerhetsfunktionerna för överspänningsskydd för nordamerikanska strömförsörjningar. Förutom de olika matningsspänningarna finns kopplingsvarianter som tvåfas, Wye och Delta tillgängliga i dessa nät. VAL-US-SPP-artiklarna är Open Type UL Listed. Detta innebär att de kan integreras i nya och befintliga installationer och system utan ytterligare tester.

Du kan hitta mer information om VAL-US-SPP-artiklarna på vår kategorisida:

Överspänningsskydd för solcellsapplikationer

Interaktiv bildkarta: överspänningsskydd för solcellsapplikationer VAL-SPP...-PV
Ny frånskiljningsfunktion
Tack vare den kraftfulla frånskiljningen är överspänningsskyddet ännu snabbare och mer tillförlitligt vid överlast eller fel.
Jackbart överspänningsskydd
Skyddsmodulerna kan anslutas separat för varje väg. Överbelastade kontakter kan därmed bytas ut snabbt och kostnadseffektivt.
Fjärrindikering
Beroende på kraven finns överspänningsskydd för solcellsapplikationer med eller utan potentialfri fjärrsignalkontakt.
Förlängda skruvschakt
De förlängda skruvschakten optimerar luft- och krypsträckorna och erbjuder därmed mer säkerhet även vid högre DC-spänningar.
Förlängda införingstrattar
Även införingstrattarna är förlängda för att uppnå bättre luft- och krypsträckor. Samtidigt ger de förlängda skruvschakten skydd mot felanslutning och beröringsskydd.
Mekanisk statusindikering
Varje kontakt har en mekanisk statusindikering. Detta gör det möjligt att identifiera överbelastade skyddspluggar direkt på platsen.
Typ 1 och typ 2
Säkringarna är konstruerade i en 2+V-krets. De finns tillgängliga som typ 1-blixtströmsavledare för 1000 V DC eller som typ 2-överspänningsskydd för 600 V DC, 1000 V DC eller 1500 V DC.
Överspänningsskydd för solcellsapplikationer VAL-SPP-T2-...PV... i en 2+V-krets med integrerad fjärrindikering på DIN-skena

Överspänningsskydd för solcellsapplikationer VAL-SPP-T2-...PV...

Detaljerad information som

  • tekniska data
  • 3D-modeller
  • monteringsanvisningar
  • ersättningsartiklar

för den kompletta portföljen av överspänningsskydd för solcellsapplikationer i produktfamiljen Safe Protection Plus (SPP) finns i den länkade produktlistan.

Ny standard för överspänningsskydd
Enkel och säker montering och drift

Enkel och säker installation och drift: VAL-SPP erbjuder ett robust överspänningsskydd med framåtblickande installations- och säkerhetsfunktioner.

Öppna broschyr
Produktportföljen för den nya Safe-Protection-Plus-familjen