Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

NACS-laddkabel för AC-och DC-laddning

Är du en tillverkare av NACS-laddstationer eller -wallboxar och intresserad av våra NACS-laddkontakter? Vi ser fram emot att höra från dig!
NACS-laddkabel CHARX connect professional i användning

SAE-kompatibel och UL-certifierad

North American Charging Standard (NACS) ökar i tempo och kommer på lång sikt att ersätta laddstandarden CCS typ 1. Övergången till NACS kommer därför att spela en central roll för elektrifieringen av transportsektorn och utbyggnaden av laddinfrastrukturen i Nordamerika. Som specialist på laddningsteknik för E-Mobility erbjuder vi därför SAE-kompatibla och UL-certifierade NACS-laddkablar som uppfyller de högsta kraven – både för AC-laddning och för High Power Charging.

En kort introduktion: Våra NACS-laddkablar i videon

NACS-laddkabel CHARX connect eco för AC-laddning med 80 A

NACS-laddkablar för AC-laddning med 80 A Tillgänglig från och med idag

Våra 100 % standardkompatibla NACS-AC-laddkablar från CHARX connect eco-familjen är av beprövad industriell kvalitet och imponerar med maximal säkerhet. De robusta NACS-laddkontakterna är användarvänliga och möjliggör AC-laddning på upp till 80 A.

  • Laddström: 50 A, 80 A
  • Märkspänning: 500 V
  • Ledararea: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Kabellängd: 7,62 m (andra längder finns på förfrågan)
  • Temperatursensor: NTC (tillval)
  • Kapslingsklass: IP67
  • Kapslingsklass för fingerberöringsskydd: IP2XB
  • Certifieringar/standarder: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Som tillval med Phoenix Contact-logotyp eller tomt etikettfält
3D-vy

Upplev NACS-ladduttag i 3D

Ta en titt på NACS-AC-laddkontakten från produktfamiljen CHARX connect eco in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

NACS-laddkabel CHARX connect professional för DC-laddning med 500 A

NACS-laddkablar för DC-laddning med 500 A Tillgängliga från och med första kvartalet 2026

NACS DC-laddkontakterna i CHARX connect professional-familjen möjliggör okyld High Power Charging (HPC) med 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerligt. De 100 % standardkompatibla laddkablarna imponerar med maximal säkerhet och ergonomi under snabbladdning.

  • DC-laddström i Boost Mode: 500 A
  • Laddström kontinuerligt: 200 A, 375 A
  • Märkspänning: 1000 V
  • Ledararea: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Kabellängd: 5 m, 6 m, 7 m, 25 fot
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • Mätteknik för fyrtrådsmätning (endast för 375-A-variant)
  • Fritt tilldelningsbar knapp, t.ex. för att avbryta laddningen
  • Kapslingsklass: IP67
  • Kapslingsklass för fingerberöringsskydd: IP2XB
  • Certifieringar/standarder: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D-vy

Upplev i 3D nu

Ta en titt på NACS-DC-laddkontakten in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

Hantering av NACS-DC-laddkabel CHARX connect professional

Ergonomisk design-in med separat handtag För en smidig och säker hantering

Våra NACS-laddkablar kännetecknas av en snygg och ergonomisk design.

En speciell egenskap hos NACS-DC-laddkabeln är Phoenix Contacts traditionella kontaktdesign med förskjutet handtag. Detta ger inte bara en säkrare och bekvämare hantering, utan säkerställer även termisk frånkoppling från de ytor som värms upp, vilket även ökar användarsäkerheten.

Även NACS-AC-laddkablarna är lätthanterade tack vare sina kompakta mått och sin låga vikt, kombinerat med en stabil haptik.

Fingerberöringsskydd för NACS-DC-laddkabeln CHARX connect professional

Robust fingerberöringsskydd För permanent elsäkerhet

I enlighet med UL-standarden 2251 är våra NACS-AC- och NACS-DC-laddkontakter försedda med fingerberöringsskydd som uppfyller kapslingsklass IP2XB. Detta beröringsskydd åstadkoms genom utskjutande stift i kraftkontakterna. Detta förhindrar elchocker som orsakas av oavsiktlig kontaktberöring.

Den speciella egenskapen hos vårt fingerberöringsskydd är de helgjutna plastlocken på stiften, som ger ett säkert och hållbart grepp. Detta förhindrar att locken fastnar i fordonsintaget och undviker kostsamma fel på laddstationen.

100 % standardöverensstämmelse för NACS-laddkabeln CHARX connect professional

100 % i överensstämmelse med standard För den högsta kvaliteten, säkerheten och kompatibiliteten

Våra NACS-AC- och NACS-DC-laddkablar uppfyller fordonsstandarden SAE J3400, som antogs sent under 2023 och som baseras på Teslas egenutvecklade laddkontakt. De är certifierade enligt UL 2251, vilket innebär att de har klarat säkerhetstekniska UL-tester och är försedda med UL-märkningen. Alla utvecklings- och produktionssteg är dessutom certifierade i enlighet med fordonsstandarden IATF 16949 och uppfyller därmed bilindustrins höga kvalitets- och processkrav. Våra NACS-DC-laddkablar uppfyller också den internationella standarden IEC 62196-3 för snabbladdning med likström.

Vid användningen innebär det avgörande fördelar:

  • Robusthet och hållbarhet tack vare material och utförande av hög kvalitet
  • Maximal elsäkerhet för användarna
  • Hög anläggningstillgänglighet och felsäkerhet för operatören
  • Tillverkaroberoende kompatibilitet med alla andra standardiserade NACS-fordonsintag
Kundanpassad konfektionering och varumärkning av NACS-laddkabeln CHARX connect eco

Individuell konfektionering Anpassad till dina varumärknings- och monteringskrav

Våra NACS-laddkontakter finns tillgängliga från lager med en präglad Phoenix Contact-logotyp och en omonterad kabel i en av de tillgängliga standardlängderna.

På begäran tillhandahåller vi ett brett utbud av tjänster för att anpassa och montera din NACS-laddkabel enligt dina varumärkes- och monteringskrav:

  • Kontakt med din varumärkeslogotyp – permanent präglad eller som UV- och väderbeständig plastetikett
  • Kundanpassade kabellängder, avskalningslängder och stegkapningar
  • Crimpning av ledarändarna med trådändhylsor eller kabelringsklämmor
  • Komprimering av ledarändarna med ultraljudssvetsningsteknik
Publik laddpark för elbilar

Förhandstitt på kommande NACS-produkter Kylda DC-laddkablar och fordonsintag

Varje dag arbetar våra utvecklingsteam med att ta fram ytterligare produktinnovationer för North American Charging Standard. Här få du en översikt över när du kan förvänta dig olika NACS-produkter från Phoenix Contact:

  • Vätskekylda NACS-laddkablar för DC-laddning med över 600 A kommer att finnas tillgängliga från första kvartalet 2026.
  • Även universella NACS-fordonsintag för nyttofordon, mobila maskiner och transportsektorn kommer att finnas tillgängliga i olika effektklasser från första kvartalet 2026.
  • Parallellt utvecklas kundanpassade NACS-fordonsintag för biltillverkare.

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.
Huvudkontoret för Phoenix Contact E-Mobility GmbH i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner

Sedan starten 2013 är Phoenix Contact E-Mobility inom Phoenix Contact-gruppen specialister på laddningsteknik för E-Mobility. Med över 800 anställda globalt och 25 produktionslinjer på 33 200 m² tillhandahåller företaget över 500 produkter för att skapa en nätverksbaserad laddinfrastruktur och elektrifiering av alla fordonstyper. Med IATF-certifieringen uppfyller företaget de höga krav som ställs inom bilindustrin.