Universella CCS-laddintag – laddar nu kontinuerligt med 375 kW

22.04.2024
CCS-fordonsintag typ 1 och typ 2 för kontinuerlig laddning med 375 kW

CHARX connect universal CCS-fordonsintag från Phoenix Contact möjliggör nu även High Power Charging med en kontinuerlig effekt på 375 kW.

Den nya effektklassen för laddintag av typ 1 och typ 2 möjliggör kontinuerlig och okyld HPC-laddning, vilket avsevärt förkortar laddningstiderna för elfordon och mobila maskiner. Kabelareor på upp till 120 mm², optimerad anslutningsteknik mellan DC-kontakterna och högspänningskablarna samt mycket exakt temperaturmätning säkerställer kontinuerlig och säker laddning med 375 kW. Beroende på förhållanden som t.ex. omgivningstemperatur, kabeldragning i fordonet eller applikationsspecifik laddningsprofil kan betydligt högre laddningseffekter på över 500 kW (> 500 A/1000 V) även uppnås under korta perioder i Boost Mode.

De HPC-kompatibla CCS-laddintagen har kapslingsklasserna IP6K6K och IP6K9K i frontområdet, även när laddlocket är öppet. Frontområdet är därmed skyddat mot starka vattenstrålar under förhöjt tryck, skyddat mot vatten vid högtrycks- eller ångrengöring och skyddat mot inträngande damm.

De relevanta yttermåtten och skruvgeometrierna är identiska för de olika fordonsintagen. Det gör att tillverkare alltid kan planera in samma utrymme för alla elfordon, från fartyget till motorcykeln, oberoende av vilken marknad de är avsedda för.

CCS-laddintagen har utvecklats i enlighet med IATF 16949 för att uppfylla de stränga kraven inom bilindustrin. Denna robusta och beprövade teknik är nu tillgänglig för alla elfordonstyper med CHARX connect universal.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation