Platsbesparande EMpro DC-energimätare för manipuleringssäker mätning och exakt avräkning

26.09.2023
Platsbesparande 650 kW DC-energimätare för manipuleringssäker effektmätning upp till 650 kW

Den nya EMpro DC-energimätaren från Phoenix Contact möjliggör platsbesparande, exakt och manipuleringssäker direktmätning av strömmar och spänningar upp till 650 A/1000 V DC.

Det beprövade RS-485-gränssnittet med SLIP-protokoll i OCMF-dataformat och godkännande enligt kalibreringslagstiftningen är lämpat för avräkning inom laddinfrastruktur.

DC-energimätaren ger en mätning enligt noggrannhetsklass B (EN 50470-3) av likströmmar och -spänningar utan behov av ytterligare en strömtransformator. Med en byggbredd på endast 107,2 mm kräver produkten endast plats för sex delningsenheter på DIN-skenan. För användning för avräkning har DC-energimätaren ett godkännande i enlighet med tysk kalibreringslagstiftning, vilket inkluderar en mekanisk manipuleringssäker kapsling samt signering av mätvärdena och tidssynkronisering av mätaren. Produktens kylfläns med integrerad shuntmätning ger tillförlitlig drift i ett utökat temperaturområde från -40 °C till 80 °C. Det inbyggda RS-485-gränssnittet används för att kommunicera mätdata med överordnade styrsystem med hjälp av det förenklade punkt-till-punkt-protokollet SLIP.

Dessutom gör användningen av OCMF-dataformatet och möjligheten att kompensera för laddkabelförluster EMpro-energimätaren intressant för avräkning vid laddningar i infrastrukturen för E-Mobility, särskilt som förprogrammerad systemlösning i samverkan med DC-laddstyrningarna CHARX Control från Phoenix Contact.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation