De nya strömomvandlarna i produktfamiljen ECM-UC från Phoenix Contact sparar mycket tid åt användarna tack vare den intuitiva enhetskonfigurationen via webbaserad hantering. Produkterna mäter lik-, växel- och förvrängd ström i fyra mätområden, från 0 till 100 mA upp till max. 0 till 100 A, med ett överföringsfel < 0,5 %. Modbus-varianter möjliggör digital bearbetning av mätdata.
Nyheter Följ våra aktuella nyheter för att få information om våra produkter och teknologier, vårt företag, vår strategiska affärsutveckling och vårt hållbarhetsengagemang. Pressinformation och bildmaterial kan du enkelt och bekvämt hämta från vårt Download-område.
- Filter:
-
Område
-
Evenemangskategori
-
Produktkategori
- Applicerade filter (1):
Intuitiv konfiguration, exakt mätning: Nya strömomvandlare med användarstyrd webbaserad hantering
27.08.2024
Platsbesparande EMpro DC-energimätare för manipuleringssäker mätning och exakt avräkning
26.09.2023
Den nya EMpro DC-energimätaren från Phoenix Contact möjliggör platsbesparande, exakt och manipuleringssäker direktmätning av strömmar och spänningar upp till 650 A/1000 V DC.