Funktionsutbyggnader för AC-laddstyrningar: WLAN-kapacitet och andra funktioner

20.02.2025
CHARX control modular

AC-laddstyrningen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur för Mode-3-laddning av elbilar. Med programvarurelease 1.7.0 har den skalbara portföljen utökats med WLAN-kapacitet och ytterligare funktioner för enklare installation och underhåll samt högre säkerhet.

Den nya WLAN-accesspunkten i AC-laddningsstyrenheterna gör det möjligt för installatörer att upprätta en trådlös anslutning till en befintlig accesspunkt. På så sätt kan alla befintliga gränssnitt i CHARX control modular, såsom OCPP, Modbus och OpenVPN, användas utan extra kabeldragning. Controllern kan också skapa sin egen accesspunkt. Teknisk personal kan därmed snabbt och enkelt driftsätta och underhålla laddstationer med hjälp av konventionella verktyg som bärbara datorer eller smartphones utan tillgång till kundnätverket. WLAN-funktionen realiseras genom en WLAN USB-dongle som stöds av programuppdateringen 1.7.0.
Ytterligare funktionsutbyggnader som ingår i programvaruversion 1.7.0 omfattar stöd för säkra anslutningar med OCPP 1.6j-websocket. Användarnamn och lösenord samt TLS-kryptering upprättar en säker anslutning till backend via OCPP.
Funktionella tillägg för lasthantering ger kunden ytterligare fördelar: Ett strömvärde för hela lastkretsen i en laddpark kan specificeras via Modbus/TCP. Manuell justering av individuella strömvärden per laddningscontroller och laddpunkt, även vid utbyggnad av en laddpark, är därför inte längre nödvändig. Genom att stänga säkerhetsluckor med programvaruversion 1.7.0 ökar också tillgängligheten för laddinfrastrukturen.
AC-laddstyrningarna från Phoenix Contact täcker alla laddningsapplikationer från wallboxar till parkeringshus och klarar IoT-applikationer, smarta tjänster och sektorkoppling tack vare den öppna Linux-plattformen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation