Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Optimal skåpsbelysning bidrar till säkert arbete och förhindrar felaktig kabeldragning

20.02.2025
Skåpsbelysning inklusive eluttag i aktuell design

Phoenix Contact utökar sin portfölj med nya universella AC-skåpsbelysningar med integrerat eluttag. Lamporna i produktfamiljen PLD E 708 erbjuder ett brett användningsområde i nästintill alla apparatskåp världen över. Detta beror på det breda AC-ingångsspänningsområdet på 100 V AC till 240 V AC.

Varje lampa är utrustad med ett landspecifikt eluttag. En variant av typ F används i många europeiska länder, bland annat i Tyskland. Det finns också en variant av typ E för länder som Frankrike och Belgien. Ett eluttag av typ B och ett UL-godkännande för USA kommer att följa under året. Den inbyggda optiken ger en optimal och bländfri belysning av apparatskåpet med 1 400 lm och en låg effektförbrukning på endast 11 W. Färgtemperaturen är 5000 K (neutralvit). Lamporna har också en PIR-rörelsesensor. Anslutningen sker via GST15i-enhetskontakter. För montering kan lamporna snäppas in i apparatskåpets profil, skruvas fast eller som tillval fästas på panelen med magneter. Kabelfästena gör installationen ännu enklare.

PLD E 708 är rätt val om man behöver en skåpsbelysning i kombination med ett eluttag. Till exempel för anslutning till ett mätinstrument eller en bärbar dator. Tillsammans med lamporna i PLD E 409-serien ingår de nya lamporna i Phoenix Contacts sortiment av skåpsbelysning. De täcker också DC-spänningsområdet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation