Effektiv märkning med innovativ UV-bläckstråleskrivare
UV-bläckstråleskrivaren Bluemark E.Card från Phoenix Contact skapar en ny standard för industriell märkning. Den kan ståta med effektiv materialbearbetning, utskriftsteknik med litet underhållsbehov och optimala utskriftsresultat på kortmaterial av plast och metall.
Den tydliga märkningen av alla enheter, komponenter och kretsar i en industriell miljö innebär stora utmaningar för tillverkare av apparatskåp och anläggningar. Det finns många, applikationsspecifika krav beroende på användningsområdet för märkningar och aktuella omgivningsförhållanden. Skrivaren märker kortmaterial med en innovativ kombination av termisk bläckstråleteknik och UV-LED-härdande bläck. Med hjälp av automatiserad materialigenkänning bestämmer skrivaren en bläcksammansättning anpassad efter basmaterialet och skriver ut på materialet med hjälp av specifika märkningsparametrar. Det modulära färgkonceptet och härdningen av färgen med UV-ljus ger applikationsoptimerade märkningsmaterial av plast och metall med högkvalitativ märkning. UV-bläckstråleskrivaren imponerar med kompakt utförande och hög utskriftsvolym. Automatiserad materialhantering gör det möjligt att fylla på material utan att avbryta utskriften. På så sätt uppnås tidsbesparingar på upp till 40 % jämfört med skrivare med manuell materialbearbetning. Termisk bläckstråleskrivning säkerställer en märkningsprocess med lågt underhållsbehov, eftersom hela bläcksystemet byts ut genom att helt enkelt byta bläckpatroner, inklusive skrivarhuvudet. Med hjälp av intuitiva användardialoger och effektiva programvarulösningar går det snabbt och enkelt att förverkliga omfattande utskriftsprojekt. Tack vare det dubbelriktade OPC UA kommunikationsgränssnittet har du alltid tillgång till all nödvändig information för planering och övervakning av utskrifterna samt information om enhetens status.