Apparatskåpsbelysning

Apparatskåpsbelysning

Skåpsbelysningen från Phoenix Contact ger en optimal belysning av ditt kopplingsskåp och installeras i en handvändning utan verktyg. Framför allt lyses apparatskåpets nedre tredjedel upp tack vare högklassig optik och prismor. Välj den belysning som passar dina behov ur två effektklasser och en särskilt flexibel produktportfölj.

Fördelar

  • Optimal belysning av hela apparatskåpet tack vare förstklassig optik
  • 400-klassen går att använda i hela världen tack vare brett strömförsörjningsområde
  • UL-godkännande tillåter användning även på den nordamerikanska marknaden
  • Minskning av CO₂-avtrycket tack vare låg effektförbrukning
  • Flexibla monteringsalternativ tack vare olika monteringstyper

Nya produkter

LED-skåpsbelysning med eluttag

LED-skåpsbelysning med eluttag

Universell belysning för apparatskåp

Lampan används för att belysa apparatskåp. Den kan användas universellt tack vare sitt breda inmatningsområde för AC och landspecifika eluttag. En rörelsesensor är integrerad. Produkten kompletteras med de olika monteringsalternativen.

Huvudegenskaper

  • Brett inmatningsområde på 100 V AC ... 240 V AC
  • Landspecifika eluttag
  • Integrerad rörelsesensor
  • Ljuseffekt 1 400 lm
  • Färgtemperatur 5000 K (neutralvit)

Fördelar

  • Optimal belysning av apparatskåpet tack vare bländfri optik
  • Modern och robust design för lång livslängd
  • Starkt upplyst arbetsområde tack vare hög ljuseffekt
  • Eluttag möjliggör drift av externa enheter

PLD E-skåpsbelysning i 400-klassen i praktiken

PLD-skåpsbelysning i 400-klassen

Skåpsbelysningarna i 400-klassen utmärker sig med en optimal belysning invändigt i apparatskåpet tack vare en effektstark optik, även i det nedre området. Det breda strömförsörjningsområdet från 24 till 240 V AC/DC möjliggör användning i hela världen. Push-in-anslutningstekniken garanterar en enkel och snabb installation av belysningen. Den steglöst svängbara belysningen och monteringsmöjligheten med skruv- och magnetfästet som ingår i leveransen ger dig stor flexibilitet. Det ges även av styrningen av belysningen. Du har valet mellan en variant med integrerad rörelsegivare eller anslutning till en dörrpositionsbrytare.

PLD-skåpsbelysning i 708-klassen

PLD-skåpsbelysning i 708-klassen

PLD:s skåpsbelysning i klass 708 ger utmärkt belysning av apparatskåpens insida. Tack vare modern LED-teknik uppnår de ett ljusflöde på 1400 lm och en belysningsstyrka på 1480 lx på 1 meters avstånd. Detta säkerställer optimal sikt även långt inne i apparatskåpet.
Dessa lampor kan användas i hela världen eftersom de har ett brett AC-inmatningsområde på 100 till 240 V AC. Installationen är särskilt enkel och flexibel tack vare anslutningstekniken med medföljande skruv-, snäpp- och magnetfästen. Lampornas moderna, tidsenliga design är både funktionell och snygg. De integrerade eluttagen gör att du även kan använda externa enheter som mätinstrument och bärbara datorer, vilket ökar funktionaliteten och bekvämligheten då du arbetar i apparatskåpet.