PLD E 409 W 350 MS - LED-kopplingsskåpslampa
1319573

LED-skåpsbelysning, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, längd: 350 mm, kapslingsklass: IP20, svängbar (svängområde ±90°), med rörelsesensor, inklusive monteringstillbehör

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Besparing av kabeldragning vid ihopbyggta kopplingsskåpar tack vare seriekoppling
Optimal belysning av kopplingsskåpet med integrerad prismatik och svängbarhet
Brett inmatningsområde 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Utökat temperaturområde: -25 °C ... +70 °C (vid 24 V DC)
LED-livslängd på 50 000 timmar (L70-värde) undviker byte av lysutrustning
Rörelsesensorer