LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, längd: 190 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklass: IP67, svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel
Maskinlampor
De robusta maskinlamporna skapar en ny standard inom effektiv belysning av industriella anläggningar: med LED-teknik, bländfritt ljus, flera styrmöjligheter, seriekoppling och M12-kablage. Hitta passande LED-maskinlampor i med olika kapslingsklasser i Phoenix Contacts omfattande produktprogram.
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 89 °/97 °, längd: 895 mm, diameter: 25 mm, kapslingsklass: IP54, svängbar
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 89 °/97 °, längd: 335 mm, diameter: 25 mm, kapslingsklass: IP54, svängbar
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, längd: 1070 mm, diameter: 70 mm, kapslingsklass: IP67, svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 89 °/97 °, längd: 195 mm, diameter: 25 mm, kapslingsklass: IP54, svängbar
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, längd: 510 mm, diameter: 70 mm, kapslingsklass: IP67, svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, längd: 540 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklass: IP67, svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 85 °/101 °, längd: 195 mm, diameter: 35 mm, kapslingsklass: IP54, svängbar, Dimning, kan seriekopplas
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 85 °/95 °, längd: 365 mm, diameter: 40 mm, kapslingsklass: IP67, svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel
LED maskinlampor, 24 V DC, strålningsvinkel (vertikal/horisontal): 75 °/95 °, längd: 650 mm, diameter: 70 mm, kapslingsklass: IP67, svängbar, resistent mot kyl- och smörjmedel
Fördelar
- 24-V-försörjningen underlättar underhållet och ökar säkerheten
- Flexibel montering med olika utföranden och tillbehör
- Installera snabbt och spara in på komponenter med M12-kablage
- Användning även i verktygsmaskiner tack vare resistens mot kyl- och smörjmedel
Lite plats, mycket ljus Maskinlampor i 100-klassen
Många maskiner har en allt mer kompakt konstruktion och rymmer lite plats för den nödvändiga belysningen. PLD-maskinlamporna i 100-klassen, i kapslingsklassen IP54, utmärker sig med sitt mycket smala utförande. De är idealiska att integrera i maskiner där det finns lite utrymme.
I medföljande belysningshållaren går det att vrida lampan och rikta in belysningen optimalt. På små till medelstora avstånd lyser lamporna upp det belysta området med särskilt god effekt. Längder finns att tillgå från 195 till 895 mm. Diametern varierar från 25 till 35 mm.
- Enkel montering även i trånga utrymmen tack vare den smala konstruktionen
- Riktad belysning tack vare att de kan vridas
- ETL-godkännande tillåter användning på den nordamerikanska marknaden
- Jackbara matningskablar möjliggör ledningar av valfri längd, samt en enkel och snabb installation
Hög belysning för varje applikation Maskinlampor i 200-klassen
LED-maskinlampor i 200-klassen övertygar med sin kraftfulla belysning. I jämförelse med LED-maskinlamporna i 100-klassen passar de perfekt om avståndet till ytan som ska belysas är medelstort till stort.
Behöver du belysning i en krävande miljö? Lamporna passar även för det här tack vare den höga vibrations- och stöthållfastheten samt kyl- och smörjmedelsresistensen.
Varianten med 40 mm i diameter integreras optimalt i nya maskiner. På så sätt får du en platsbesparande och högeffektiv belysning i maskinrummet.
- Säkerhetsglaset på 4 mm möjliggör också användning i omgivningar med mekaniska påfrestningar
- Okänslig gentemot många kyl- och smörjmedel tack vare Viton®-tätning
- Kan användas vid höga temperaturer samt vid höga påfrestningar från vibrationer och stötar
- Flexibla monteringsmöjligheter eftersom båda monteringsvarianterna är svängbara (vinkel eller hållare)
- ETL-godkännande tillåter användning på den nordamerikanska marknaden