Portföljöversikt för signallampor

Signallampor

I vårt breda sortiment ingår kompakta signallampor i två utföranden som fungerar som indikatorer för funktionell signalering. Vi erbjuder också klassiska, mekaniskt modulära ljustorn och konfigurerbara ljustorn med IO-Link, som vanligtvis används på maskinenheter. Alla våra produktfamiljer erbjuder tillförlitlig signalering och är mycket robusta.

Hög tillgänglighet genom tydlig signalering

Öka tillgängligheten för dina maskiner och anläggningar. Med signallampor i två utföranden eller modulära och konfigurerbara ljustorn kan du tydligt visa dina maskiners och anläggningars driftstatus.

  • Låga installationskostnader genom montering utan verktyg och olika monteringsmöjligheter
  • Rätt signal i varje enskilt fall tack vare högre signalvariation
  • Ljustornet kan snabbt modifieras tack vare modulär konstruktion
  • Brett användningsområde tack vare UL-godkännande

Nya produkter

Ljustorn med 9 och 15 ljussegment
Signallampor i form av små punkter och torn

Konfigurerbara ljustorn med IO-Link

Individuell signalering

De nya ljustornen använder IO-Link för att kommunicera maskin- och anläggningsstatus i individuellt justerbara färger och toner. Ljustorn finns i två storlekar med nio eller 15 segment. Den robusta konstruktionen gör att den kan användas i många applikationer.

Huvudegenskaper

  • Trafikljus-, Autoscale-, fyllnadsnivå eller individuellt läge
  • IO-Link-kommunikation
  • Tio olika signaltoner
  • RGB-färgspektrum
  • Anslutningsteknik M12, 4-polig
  • 9 eller 15 segment med eller utan akustiskt element

Fördelar

  • Hög flexibilitet tack vare kundanpassade konfigurationer i en kompakt kolonn
  • Enkel parametrering i PLCnext Engineer
  • Tydlig signalering tack vare homogen ljusbild och heltäckande ljuskropp
  • Robust industridesign för tuffa miljöer

Signallampor för smarta tillämpningar

Signalering av funktionsenheter

Armaturerna erbjuder en applikationsorienterad design i två kompakta utföranden som har utvecklats speciellt för M22-installation. Olika signaleringar styrs enkelt via flerfärgade LED med hjälp av bitkombinationer.

Huvudegenskaper

  • Mångfärgad och multifunktionell
  • Slitagefri tryckknapp
  • M22-installation och M12-anslutning
  • Förstklassig färgbeständighet
  • 2 utföranden
  • ECO-läge

Fördelar

  • Tydlig och tillförlitlig signalering ökar anläggningstillgängligheten
  • Kostnadsbesparingar genom enkel installation
  • Brett utbud av applikationer (visuella och akustiska) tack vare en harmoniserad produktportfölj
  • Kompakt konstruktion möjliggör installation i trånga utrymmen

Funktionsorienterad signalering
Signallampor – PSD-SL

Flerfärgade LED-signallampor i IP66/67-kapsling med M12-anslutning och för infällt montage. Två utföranden för installation utanför eller inuti anläggningen eller maskinen.

Till produkterna
Signallampa, Point installerad i maskinen
Produktfamilj med signallampor
Sidovy montering Points och Tower
Signallampor, torn med ikoner för regn och sol
Signallampor, Tower monterad i maskinen
Produktfamilj med signallampor

Signallamporna PSD-SL är smarta LED-indikatorer för visning av status i olika applikationer, t.ex. maskiner, AGV:er och servicerobotar. Armaturerna finns i två utföranden som Point och Tower, som tre- eller sjufärgade versioner och med olika animationer som kontinuerligt ljus, blinkande, färgbyte och blixtrande. Detta innebär att lämpliga scenarier kan definieras och implementeras för varje applikation.

Sidovy montering Points och Tower

Monteringen utförs som en enkel fast montering M22 eller med en metallvinkel som finns tillgänglig som tillbehör. Nödvändigt montagematerial, t.ex. fästmutter M22, säkringsplåt och planpackning medföljer. Lamporna ansluts via en fempolig A-kodad M12-anslutning.

Signallampor, torn med ikoner för regn och sol

LED-indikatorernas robusta design innebär ett brett användningsområde, inte bara inomhus utan även utomhus. Det visar t.ex. det utökade området för omgivningstemperatur från -40 till +70 °C. Lamporna uppfyller IP-kapslingsklasserna IP66, IP67, IP69 och kapslingsklass IP6K9K för byggmaskiner. De har dessutom en UL-Type-klassning 4/4X särskilt för utomhusbruk.

Signallampor, Tower monterad i maskinen

De smarta LED-signallamporna PSD-SL ger tydlig signalering som är optimerad för applikationen. Med det kompakta utförandet kan de monteras nära den funktion vars status ska visas (close-to-function). Detta möjliggör en tydlig kategorisering, undviker missförstånd och ger tydliga instruktioner.

Funktionsorienterad signalering
Konfigurerbara ljustorn – PSD-SC

Ljustorn med IO-Link finns i två längder. De har olika signaleringslägen i RGB-färger, t.ex. trafikljus och fyllnadsnivåvisning. Robust och lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

Till produkterna
Grönt upplyst ljustorn på maskinen
Tre ljustorn i olika färger
Ljustorn i olika färger
Ljustorn med illustrerade akustiska vågor
Ljustorn med logotyp för IO-Link och PLCnext Engineer
Ljustorn med vädersymboler för sol och regn
Tre ljustorn i olika färger

Den nya produktfamiljen PSD-SC består av varianter i två olika höjder. Finns med 9 eller 15 segment, med eller utan akustiskt element och alla utrustade med IO-Link-gränssnitt. Perfekt för alla tillämpningar.

Ljustorn i olika färger

De många olika signaleringslägena öppnar upp för många användningsmöjligheter. Autoscale-läget ger full ytbelysning av armaturen och automatisk indelning av ytan i upp till fem steg. I trafikljusläget kan du sätta upp ett klassiskt ljustorn. Nivåläget visar en fyllnadsnivå i procent. I det individuella läget kan alla segment (9 eller 15) parametreras. Signalfärgen kan väljas fritt.

Ljustorn med illustrerade akustiska vågor

Finns även med akustiskt element: Den individuella anpassningen av den akustiska signaleringen har många olika valmöjligheter. Med tio olika toner och sex olika ljudtyper garanteras snabb och effektiv informationsöverföring, även i bullriga miljöer. Denna lösning passar perfekt för alla applikationer.

Ljustorn med logotyp för IO-Link och PLCnext Engineer

Den enkla anslutningen till IO-Link-Master möjliggör sömlös integrering i programvarulösningar, t.ex. Phoenix Contacts programmeringsprogramvara PLCnext Engineer. Signaleringen parametreras enkelt via IO-Link och erbjuder ett brett utbud av anpassningsalternativ för visuell och akustisk signalering.

Ljustorn med vädersymboler för sol och regn

Det konfigurerbara ljustornet PSD-SC imponerar med fantastiska prestanda för en tillförlitlig drift. Med en hög IP-kapslingsklass på upp till IP69K är den idealisk för tuffa förhållanden. Tack vare UL Type-klassningen 4x är den även perfekt lämpad för utomhus-applikationer. Robustheten mot mekanisk påverkan garanteras av IK-certifieringen IK08.

Klassisk signalering
Modulära ljustorn – PSD-S och PSD-S 50

Ljustornet med en diameter på 50 mm sparar utrymme och kan monteras enkelt, medan 70 mm-versionen erbjuder fler funktioner. Båda är mekaniskt modulära, enkla att använda och ger visuella och akustiska signaler. Det omfattande tillbehörsutbudet förenklar installationen.

Till produkterna
Ljustorn med moduler med diameter 50 mm och 70 mm
Ljustorn med 50 mm diameter

Kompakta och kostnadseffektiva med 50 mm diameter

Det kostnadsoptimerade LED-ljustornet PSD-S 50 har en snygg industridesign och passar perfekt för kompakta maskiner. Tack vare det innovativa kabeldragningskonceptet kan du anordna de enskilda ljusmodulerna i valfri ordning.

  • Tillförlitliga i tuffa industrimiljöer tack vare den höga kapslingsklassen
  • Snabb montering tack vare bajonettförslutning
Ljustorn med 70 mm diameter

Mångsidiga och funktionella med 70 mm diameter

Med de modulära ljustornen PSD-S kombineras optiska och akustiska signalelement efter dina behov. Den modulära konstruktionen gör det möjligt att montera flera element i efterhand. Bajonettförslutningen används för att blixtsnabbt upprätta den mekaniska och elektriska anslutningen mellan ljustornets element.

  • Stort urval av optiska och akustiska element
  • Styrning via IO-Link-gränssnitt
  • Tillförlitliga i tuffa industrimiljöer tack vare den höga kapslingsklassen
  • Snabb montering tack vare bajonettförslutning