Detta optiska signalelement är avsett att ingå i ett modulärt ljustorn. Ett ljustorn kan skapas enligt dina behov med en godtycklig kombination av högst fem signalelement. De har plats för högst fem optiska signalelement eller fyra optiska plus ett akustiskt. Ett akustiskt signalelement ska endast användas som översta element. De mekaniska och elektriska förbindelserna mellan elementen sammankopplas med en bajonettmekanism. Ljustornet ansluts elektriskt via anslutningselement med dragfjäder eller skruvanslutning. För montering av ljustornet används olika tillbehörsmaterial. Observera att PSD-S-ljustorn (70 mm diameter) inte är mekaniskt kompatibla med PSD-S 50-ljustorn (50 mm diameter).
PSD-S OE LED GN
-
Optiskt element
2700119
LED-konstantljus-element, 24 V AC/DC, grön
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Elementbyte utan verktyg
Kan kombineras valfritt
Hög ljus- och färgintensitet
LED-livslängd minst 50 000 h
Låg strömförbrukning
Kapslingsklass IP65