HEAVYCON kontaktinsatsmoduler för högströmsapplikationer

18.09.2025
Kontaktinsatsmodul för starkströmsapplikationer

De nya HEAVYCON kontaktinsatsmodulerna från Phoenix Contact har utvecklats speciellt för högströmsapplikationer på upp till 300 A. Kombinationen med andra moduler för signal-, data- och kraftöverföring i en kapsling skapar ett mycket kompakt gränssnitt.

De nya insatsmodulerna för kraftkontakter finns i två versioner: med crimpanslutning för ledare upp till 120 mm² och med push-in-anslutning för ledare upp till 16 mm². En speciell egenskap är den verktygslösa låsningen och upplåsningen av crimpkontakterna. Detta möjliggör snabb och säker kabeldragning, även i trånga utrymmen eller under installation. Push-in Technology möjliggör också enkel, verktygsfri anslutning av ledare upp till 16 mm².

HEAVYCON kontaktinsatsmoduler är konstruerade för en märkspänning på upp till 1.000 V och strömmar på upp till 300 A. Modulerna är lämpliga för modulära hållarramar Heavycon och erbjuder stöt- och vibrationshållfasthet i enlighet med DIN EN 61373.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation