Ny kapslingsunderdel för elektronikkapslingar i ICS-serien
22.04.2025
Den nya kapslingsunderdelen i serie ICS från Phoenix Contact med en bredd på 50 mm ger den största möjliga kretskortsytan och skapar på så sätt med utrymme för dess befintliga elektronik.
Kapslingsunderdelen är 122 mm hög och 130,9 mm djup. Upp till fyra kretskort och 20 kontakter med upp till 100 poler kan monteras på fem anslutningsnivåer. Tack vare den ökade kretskortsytan erbjuder den nya kapslingsunderdelen mer utrymme för elektroniska komponenter. Den nya kombinationen av befintliga mått ger samtidigt fullständig kompatibilitet med den befintliga ICS-produktportföljen.
Presskontakt
Eva von der Weppen
|
Företagskommunikation
eweppen@phoenixcontact.com