Nya motstånds-temperaturmätmoduler för Axioline F och Axioline P

22.04.2025
Axioline temperaturmätmoduler

Phoenix Contact utökar sin portfölj av Axioline F och Axioline P fjärr-I/O-system med tre nya moduler för resistiv temperaturmätning (RTD-moduler) som stöder enheter för resistiv temperaturmätning.

Med de nya Axioline ingångsmodulerna AXL P RTD8 1F, AXL P EX IS RTD8 1F och AXL F EX IS RTD8 XC 1F har den högtillgängliga I/O-plattformen i produktfamiljen Axioline P utökats till att omfatta anslutning av resistiva temperaturmätare (RTD). En egensäker RTD-ingångsmodul kompletterar portföljen i produktfamiljen Axioline F.

RTD-modulerna i produktfamiljen Axioline P har alla specifikationer från den härdade Axioline P-plattformen. Strömförsörjningen sker via bakplansbussar, vilket innebär att RTD-modulerna kan bytas ut under drift och är mycket störtåliga. Den egensäkra modulen AXL F EX IS RTD8 1F är en utökning av det befintliga fjärr-I/O-systemet Axioline F. Den har samma specifikationer som I/O-modulerna i standardutförande.

Alla RTD-ingångsmoduler stöder vanliga kretskort- och nickelgivare samt olika KTY8x-givartyper och linjära ingångar med 500 Ω, 5 KΩ och 10 KΩ. Modulerna kännetecknas av kortslutningsskydd, utökade temperaturområden (-40 °C till 70 °C), ATEX- och IEC Ex-godkännanden för klass 1, division 2, zon 2. Modulerna med egensäkerhet kan installeras i farliga områden i division 2, zon 2 och anslutas till givare i områden i zon 0,1.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation