Multifunktionella säkerhetsreläer: två skyddsfunktioner i en enhet

22.04.2025
Multifunktionellt säkerhetsrelä PSRuni L

Med Phoenix Contacts multifunktionella säkerhetsrelä PSRuni kan upp till två säkerhetsfunktioner övervakas med bara en enhet. Utbudet av vanliga säkerhetsfunktioner möjliggör flexibel konfiguration och anpassning till individuella krav.

Säkerhetsreläet tillhandahåller en flexibel och multifunktionell säkerhetslösning för en mängd applikationer. Med PSRuni utförs konfigurationen direkt på enheten, vilket gör det enkelt att anpassa den till specifika krav. Kompatibilitet med ett stort antal sensorer och ställdon möjliggör sömlös integrering i befintliga system. Säkerhetsreläet är lämpligt för övervakning av t.ex. nödstoppsknappar, säkerhetsdörrar och ljusbarriärer.

Förutom sin multifunktionalitet och användning i både en- och tvåkanalsdrift uppfyller säkerhetsreläet PSRuni höga säkerhetsstandarder upp till SIL 3 och PL e. Enheten är extremt användarvänlig med den automatiska eller manuella övervakade startfunktionen, ledaranslutningen samt den enkla installationen och underhållet.

“Med det nya säkerhetsreläet PSRuni ger vi våra kunder en flexibel och tillförlitlig lösning som uppfyller de ökande kraven på maskinsäkerhet“, säger Yasin Yasar, produktmanager på Phoenix Contact. "Fokus ligger på utrymmesbesparing och intuitiv hantering."

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation