Konfigurator för individuell märkning av märkningsmaterial

22.04.2025
MARKING Configurator öppen på en PC-bildskärm

Med märkningslösningen Marking Configurator från Phoenix Contact kan man beställa individuellt märkta märkningsmaterial för märkning av radplintar, ledare och kablar samt enheter och system. Konfiguratorn kännetecknas av hög användarvänlighet och flexibilitet när det gäller individuell utformning av märklösningar. Beställningsprocessen är enkel, transparent och helt digitaliserad – redan från antalet ett.

Det finns många och varierande krav på industriell märkning. Detta gäller inte bara krav på applikationsområden, monteringssätt eller hållbarheten hos en enskild marker, utan även produktions- och inköpsprocessen för märkningsmaterial. Om rätt märkningssystem inte finns tillgängligt i produktionen, ordertoppar måste hanteras eller underhållsarbete måste överbryggas, kan färdiga märkningar enkelt beställas med hjälp av Marking Configurator. För att uppfylla specifika krav finns mer än 2000 standardmaterial från Phoenix Contact finns tillgängliga för kundanpassad märkning. Intuitiva och effektiva redigeringsfunktioner med en kontextkänslig menystruktur gör den onlinebaserade konfiguratorn lättanvänd. Det innehåller omfattande designalternativ för text, bilder, logotyper, symboler, streckkoder och mycket mer. Fel kan undvikas genom att visa en digital bild av den enskilda märkningen. Projekt kan bekvämt sparas och hämtas för ombeställning via projektöversikten "My Solutions". Den genomgående digitaliserade och transparenta beställningsprocessen för kundanpassade och färdigmärkta märkningslösningar utan behov av egen utskrift utlovar hög flexibilitet och effektivitet.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation