Förbättrad säkerhet genom övervakning av kabelfel

22.04.2025
Motståndsnätverk för induktiva switchar med isolationsförstärkare MINI Analog Pro

Baserat på det nya motståndsnätverket från Phoenix Contact kan jordpotentialfria kontakter och induktiva switchar användas i kombination med ingångsmoduler i enlighet med NAMUR IEC/EN 60947-5-6 för övervakning av kabelfel. Detta visar sig vara oumbärligt i applikationer med höga säkerhetskrav.

Med hjälp av Push-in Technology kan motståndsnätverket snabbt och enkelt integreras i befintliga kablar. Den kompakta kapslingen möjliggör flexibel installation, även i trånga utrymmen som kabelkanaler eller små sändarhus. Med Simple Apparatus-förklaringen för enkla utrustningar som inte är antändningskällor är motståndsnätverket även lämpligt för användning i explosionsfarliga miljöer.

Den praktiska och effektiva lösningen för övervakning av kabelfel är perfekt för eftermontering och för att förbättra säkerheten i industriella applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation