Mycket kompakt egensäker isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med omfattande godkännandepaket

22.04.2025
Egensäker isolationsförstärkare och mätomvandlare MINI Analog Pro med SIL 3- och egensäkerlogotyp samt logotyper för GIT Safety Award och German Innovation Award

De egensäkra 6,2 mm smala isolationsförstärkarna och mätomvandlarna i Phoenix Contacts produktfamilj MINI Analog Pro har nu ytterligare certifieringar utöver ATEX/IECEX och CCC Ex.

Dessa är UL-direktiven för normala och farliga platser (ordloc/hazloc) samt INMETRO (brasilianskt godkännande) och DNV för maritima applikationer. I kombination med bedömningen enligt den högsta säkerhetsnivån SIL 3 kombinerar produktfamiljen egensäkert explosionsskydd och funktionell säkerhet upp till SIL 3 1oo1 i en särskilt kompakt design när det gäller byggbredd och höjd.

ATEX/IECEX-certifieringarna ger säker drift i potentiellt explosionsfarliga områden både inom EU och globalt. Dessutom bekräftar UL-certifieringen, som är särskilt viktig för den nordamerikanska marknaden, att strikta säkerhetsstandarder följs. Därutöver säkerställer INMETRO-certifieringen att produkterna uppfyller brasilianska säkerhets- och kvalitetsstandarder. Slutligen intygar DNV-certifieringen att de höga säkerhets- och kvalitetskraven i sjöfartsindustrin uppfylls, vilket möjliggör användning i offshoreområden.

Förutom internationella godkännanden för alla zoner och materialgrupper erbjuder produkterna ett utökat temperaturområde på -40 °C till 70 °C och ett dokumenterat höjdområde för användning vid upp till 5 000 m. Den högsta säkerhetsnivån SIL 3 (one out of one) skyddar människor, miljö och system.

Användarvänligt design- och driftskoncept för en enkel hantering. Med intuitiv konfiguration och övervakning per app, kommunikationsgateways, digital märkning och digital märkskylt erbjuder produktfamiljen MINI Analog Pro även digitalisering från början till slut.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation