Jackbar strömfördelare i serie PRC 20

22.04.2025
Strömfördelare i serie PRC 20

Phoenix Contacts nya jackbara strömfördelare för upp till 20 A är den perfekta lösningen för snabb och enkel installation via Plug-and-Play.

Den 2- till 5-poliga strömfördelaren i PRC 20-serien har mekanisk kodning och färgkodningar för att säkerställa felfri installation. Med hjälp av Plug-and-Play minskas installationsarbetet på plats avsevärt. En 100-%-kontroll under produktionen minimerar kabeldragningsfelen. Manuell och verktygslös låsning ger ytterligare flexibilitet på plats. Tack vare användningen av beprövade material är strömfördelaren särskilt hållbar och tillförlitlig.

Strömfördelaren finns i 16 olika utföranden. Den är dimensionerad för en märkspänning på 400 V AC eller 500 V DC och en märkström på upp till 20 A. Med en kapslingsklass på upp till IP69 och slagtåligheten IK08 (-25 °C) är fördelaren också lämplig för extrema omgivningsförhållanden.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation