Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem

20.02.2025
Kapslingssystem ME-IO Slim för kompakta styrsystem

ME-IO Slim är en effektiv kapslingslösning från Phoenix Contact för kompakta styrsystem som kräver tät frontanslutningsteknik. Modulbredden på bara 12 mm möjliggör ett utrymmesbesparande systemutförande.

När huvudcentralen har valts kan IO-modulerna enkelt anslutas i valfri ordningsföljd. Kapslingarna skjuts vertikalt på DIN-skenan. Den 18-poliga frontkontakten med 5 mm delning kan anslutas direkt till kretskortet. Kontakterna är redan märkta, vilket gör det enkelt att identifiera polerna. Push-in-anslutningstekniken gör installationen särskilt användarvänlig. Om RJ45- och USB-anslutningarna inte är tillräckliga för applikationen, ger de anpassningsbara klaffarna möjlighet att integrera ytterligare anslutningsteknik. Det gör att du kan reagera flexibelt på de specifika kraven för respektive applikation. Tack vare den enkla konstruktionen och det fördefinierade modularrangemanget är ME-IO Slim den perfekta kapslingsfamiljen för priskänsliga IO-applikationer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation