Utökningar för DIN-skenekontakter ICS och ME-IO

20.02.2024
Kontakter för DIN-skenekontakter

Med kapslingsserierna ME-IO och ICS erbjuder Phoenix Contact en omfattande portfölj för apparatutvecklingen. De nya utökningsartiklarna för DIN-skenekontakterna gör det ännu enklare att implementera ett övergripande system som består av flera moduler.

Vissa applikationer kräver data och signaler från modulkommunikationen även utanför modulnätet, till exempel vid ett linjesprång. Här ansluter matnings- och utmatningskontakter för den 8-poliga DIN-skenekontakten moduler över flera nivåer. Dessa kontakter kan sättas i apparatnätet till vänster, i mitten eller till höger. Polerna i fält kopplas in via FMC-kontakten.

För enhetsanvändningar där det inte behövs någon utmatning till kretskortet kan överföringen av data och signaler vidarekopplas genom att använda en bygel för DIN-skenekontakt under modulen. Detta gör att du kan utnyttja kretskortsytan maximalt.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation