Nya utfyllnadsplattor för modulära ICS-kapslingar

31.08.2022
Modulär ICS-kapsling med olika utfyllnadsplattor och anslutningsteknik

För de modulära elektronikkapslingarna i ICS-serien från Phoenix Contact finns nu även utfyllnadsplattor med djupen 67,5, 90 och 112,5 mm.

De finns med eller utan ventilationsöppningar i färgerna grå, svart, blå och gul. De nya utfyllnadsplattorna ger ännu fler möjliga anslutningstekniker. De kan bearbetas individuellt för en skräddarsydd anslutningsteknik. De djupare utfyllnadsplattorna gör monteringen snabbare och till optimerad kostnad.

De nya utfyllnadsplattorna kan användas i kapslingarna ICS 20, 25 och 50. ICS-kapslingssystemet kan användas flexibelt tack vare det modulära systemet och den modulära anslutningstekniken. Stabila styrskenor ger enkel och snabb montering genom inskjutning av bestyckade kretskort. Dessutom kan kapslingarnas utformning, färger och märkning anpassas individuellt med hjälp av en online-konfigurator.

Presskontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications