n e t i e s s n o i t a r u g fi n o K Konfigurationsübersicht der Serie BC: Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Stecker: Push-in-Federanschluss, female Webcode: #0756 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster [mm] Strom1) [A] Spannung1) 2) [V] Anschluss- richtung FK-MCP 1,5/...-ST FK-MCP 1,5/...-STF FK-MCP 1,5/...-ST-LR FMC 1,5/...-ST FMC 1,5/...-STF FMC 1,5/...-ST-RF ohne Flansch mit Schraubflansch mit Lock-and-Release- Verriegelung ohne Flansch mit Schraubflansch mit Rastflansch 2 ... 12 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) FMCD 1,5/...-ST ohne Flansch 2 ... 16 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) TFMC 1,5/...-ST TFMC 1,5/...-STF TWIN-Ausführung, ohne Flansch mit Schraubflansch 2 ... 10 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 300 UL (B) 0° 0° 0° 0° Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Stecker: Hebel-Push-in-Anschluss, female Webcode: #2663 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster [mm] Strom1) [A] Spannung1) 2) [V] Anschluss- richtung LPC 1,5/..-ST LPC 1,5/..-STF LPC 1,5/..-ST-LR ohne Flansch mit Schraubflansch mit LR-Hebel 2 ... 12 3,81 8 IEC 8 UL (B, C) 160V IEC 150V UL (B,C) 0° Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Stecker: Push-in-Federanschluss, female Webcode: #3261 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster [mm[ Strom1) 3) Spannung1) 2) 3) [A] [V] Anschluss- richtung XPC 1,5/..-ST ohne Flansch 2-12 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 150 UL (B, D) 0° Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Grundleisten: THR-Löten, male Webcode: #0760 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster [mm] Strom1) [A] Spannung1) 2) [V] Anschluss- richtung MC 1,5/...-G-THR MC 1,5/...-GF-THR Geeignet für U11/U22, ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 12 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) MCDN 1,5/...-G1- MCDN 1,5/...-G1-RN- THR THR Geeignet für U22, ohne Flansch mit Rastnase 2 ... 12 3,5/3,81 3,5 8 IEC 8 UL (B) 160 IEC 150 UL (B) 0° 0° Leiterquerschnitte bis 1,5 mm² (16 AWG), Grundleisten: Wellenlöten, male Webcode: #0762 Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster [mm] Strom1) [A] Spannung1) 2) [V] Anschluss- richtung MC 1,5/...-G MC 1,5/...-GF MC 1,5/...-G-RN MC 1,5/...-GF-LR SMC 1,5/...-G SMC 1,5/...-GF Geeignet für U11/U22, ohne Flansch mit Gewindeflansch mit Rastnase mit Lock-and-Release- Verriegelung Geeignet für U22, ohne Flansch mit Gewindeflansch 2 ... 12 3,5/3,81 3,5/3,81 3,5 3,5/3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 2 ... 12 3,81 8 IEC 8 UL (B, D) 160 IEC 300 UL (B, D) 0° 45° 1) IEC-Bemessungsisolationsspannung bei Überspannungskategorie III/Verschmutzungsgrad 2 2) Nennstrom und Nennspannung gemäß UL-Usegroup B oder D 166 Phoenix Contact