Portföljbreddningar för ICS-seriens elektronikkapslingar

20.02.2024
ICS-kretskortsplintar

Med kapslingsserien ICS erbjuder Phoenix Contact ett mångsidigt kapslingssystem för framtidsorienterade automatiseringsenheter.

Nya kretskortsplintar i två delningsmått 5,0 mm och 3,5 mm utökar utbudet av anslutningar för ICS-seriens elektronikkapslingar. För de nya radplintarna kan apparattillverkare välja mellan skruv- eller push-in-anslutning. Fördelarna med ICS-kretskortsplintarna är fast kabeldragning och enkel hantering. De nya radplintarna kan användas i ICS-kapslingar med bredder på 20, 25 och 50 mm. ICS-elektronikkapslingarna finns i olika mått och med ett stort urval av anslutningsteknik och andra tillbehör som kylflänsar, busskontakter och displayer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation