Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Överspänningsskydd för VDSL-tillämpningar inom multimediaområdet

20.02.2024
Överspänningsskydd för telekommunikationsledningar – DT-TELE-WM

Det nya överspänningsskyddet DT-TELE-WM-RJ45-PT-I från Phoenix Contact är perfekt för att skydda ändutrustning inom telekommunikation.

Säkringen påverkar inte driftsignalen ens vid mycket höga överföringshastigheter i Super-Vectoring med upp till 300 MBit/s. Det visar Deutsche Telekoms oberoende provningar. Kombinationen av push-in-teknik och RJ45-honkontakter möjliggör snabb och enkel installation. Det går snabbt att snäppa på DIN-skenan i apparatskåpet, montera på en plan yta eller en perforerad gallerplåt i apparatskåpet (multimediafält). Överspänningsskyddet DT-TELE-WM ger skydd mot överspänning samt skydd mot felaktig installation. En integrerad frånkopplingsmekanism och elektroniska strömbegränsare ger modemet ytterligare skydd mot överström och felaktig kabeldragning. Överspänningsskador som orsakas av åskväder kan undvikas genom att alla apparater kopplas med säkringar.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation