DT-TELE-WM-RJ45-PT-I - Överspänningsskydd
1464188

Överspänningsskydd med statusindikering för analoga och digitala telekomgränssnitt (VDSL upp till 250 MBit/s, G.fast upp till 1,5 GBit/s) i påmonterad kapsling. Kan alternativt snäppas fast på DIN-skena. Integrerat överbelastningsskydd (power-cross). Anslutning: RJ45 (RJ12) och push-in.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel installation i skåp och på vägg genom skruvmontering och fastsättning på en DIN-skena
Exakt funktionsövervakning genom statusindikering på enheten
Ingen begränsning av dataöverföringen även vid höga hastigheter
Test av Deutsche Telekom bekräftar kompatibiliteten med VDSL, VectoringVDSL, Super-Vectoring VDSL (SVVDSL) och G.fast
Säker funktion vid överlast (Power cross) genom integrerad avskiljningsmekanism samt elektronisk strömbegränsare