Standardiserat kontaktsystem för Profinet over SPE

12.11.2024
Standardiserat kontaktsystem för Profinet over SPE

Tekniken som PROFIBUS & Profinet International representerar innebär en mängd innovationer och interoperabilitet mellan olika tillverkare. Det gäller allt från uppkopplingsalternativ till kontakter och kablar.

Redan idag uppnår man detta genom två- och fyrpars Ethernet-kablage. Framgångssagan fortsätter nu med Single-Pair-Ethernet (SPE), en kontakt för industriell automation. Därmed förbättras fokus och säkerhet inom ett område som länge behövt nytänkande. En viktig milstolpe som med hjälp av SPE tar miniatyriseringen ett avgörande steg framåt. Det nya SPE-kontaktsystemet har en framåtblickande design och har tagits fram utifrån viktiga applikationskrav. Man har nu lämnat in en ansökan om internationell standardisering för SPE-kontaktsystemet. Genom den standardiserade kontaktfronten för applikationer i apparatskåp, i fält och även för hybridinstallationer skapas "den" sammanlänkande delen. Vägen till en universell SPE-standard är utstakad. För branschen innebär den nya generationen ytterligare ett steg in i framtiden. Många tillverkare har meddelat att de kommer att implementera tekniken inom en snar framtid.
Standardiseringsarbete pågår också på andra nivåer av SPE-kommunikationen, till exempel i form av ett kraftkoncept. På så sätt skapas en konsekvent SPE-lösning genom alla lager.
Genom att tillämpa internationella standarder kommer denna lösning att vara lämplig för alla Single-Pair-Ethernet-applikationer, även vid högre hastigheter. Tack vare PI, deras engagerade medlemmar och de många globala anhängarna av Profinet blir världen en överskådligare plats.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation