På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Äntligen är det slut med osäkerhet och konkurrerande standarder inom fabriksautomation. Oavsett om det är IP20, M8, M12 eller M12 hybrid – med den standardiserade SPE-kontaktfronten enligt IEC 63171-7 ED2 (under utveckling) kan du snart dra nytta av alla fördelar med Single Pair Ethernet för dina enheter. Och det interoperabelt, mellan olika tillverkare och framtidssäkert. Olika mekaniska kodningar ger ny flexibilitet för olika IEEE-standarder och applikationer - perfekt för modern fabriksautomation. Börja planera nu med Phoenix Contact som en stark partner vid din sida.
Kompatibilitet mellan olika tillverkare tack vare ny standard i enlighet med IEC 63171-7
Fullständig interoperabilitet skapar planeringssäkerhet för framtida applikationer
Höghastighetsdatakommunikation med upp till 1 GBit/s vid 600 MHz
Upp till 52 W effektiv effekt tack vare Power over Data Line (PoDL)
Större användningsmöjligheter tack vare räckvidder på upp till 1 000 meter vid 10 MBit/s
Ditt mervärde med den universella kontaktfronten i detalj
Investera i säkerhet, framtid och kompatibilitet
Reduceringen till en enda kabel för data och ström möjliggör en utrymmesbesparande installation. Den minskade komplexiteten i kabeldragningen leder också till betydande besparingar i material- och installationskostnader.
Dra nytta av den innovativa fördelen: Med Phoenix Contact kan du lita på en partner som har spelat en ledande roll i utvecklingen av SPE och standarden och som formar branschen.
Tack vare sin kompakta konstruktion och sitt hybridgränssnitt stöder standarden miniatyriseringen av enheter och system - en avgörande fördel för moderna industri- och IoT-applikationer.
Produkter
Startsignal för den nya generationen: IP20 och M12 är på väg
De första kontakterna kommer att finnas tillgängliga under 2026 - i det beprövade IP20-formatet och som en robust M12-version för industriella applikationer. Vårt team arbetar intensivt med serieproduktion. På så sätt säkerställer vi att du drar nytta av hög kvalitet och tillförlitlighet vid marknadsintroduktionen. Övriga mönster kommer successivt att överföras till den nya, enhetliga standarden.
Kom igång redan nu: Ta reda på det tidigt och få ett försprång med de första tillgängliga SPE-anslutningarna - lämpliga för fabriksautomation och industriell kommunikation.
Dess datacontainer utgör grunden för den nya kontaktfronten: M12-hybridkontakten för Single Pair Ethernet kombinerar data- och energiöverföring i ett kompakt format. Det utrymmessnåla dataelementet med två kontakter möjliggör högre kraftöverföring med minimalt installationsutrymme. Istället för separata kontakter för data och ström ger hybridlösningen mer flexibilitet och en effektivare strömförsörjning.
Den beprövade SPE-portföljen - kan användas flexibelt även i framtiden
Fortsatt tillgång till alla befintliga kontakter och komponenter för Single Pair Ethernet: Vår befintliga portfölj kommer även fortsättningsvis att erbjuda dig beprövade lösningar för SPE-kommunikation i många applikationer.
Standarden IEC 63171-7 gör det möjligt att integrera en mängd olika applikationer inom fabriksautomation med hjälp av en standardiserad databehållare. Detta skapar nya möjligheter för direkt integrering av enheter i industriella nätverk.
Typiska användningsområden: Inom robotteknik erbjuder kontakter i enlighet med IEC 63171-7 kompakta och kraftfulla gränssnitt för strömförsörjning och datakommunikation.
Sensorer och ställdon: fältenheter kan integreras direkt i Ethernet-nätverket - utan gateways eller medieavbrott.
Fastighetsteknik: Belysningssystem, passerkontroll eller luftkonditioneringsenheter drar nytta av den kompakta kabeldragningen och den enkla nätverksanslutningen
Kompakt förklarat: Den nya SPE-kontaktfronten för industriell kommunikation
Ta reda på hur den nya, enhetliga SPE-standarden revolutionerar industriell kommunikation. Verena Neuhaus och Tim Kindermann från teamet av SPE-experter på Phoenix Contact förklarar fördelarna med den nya kontaktytan, ger inblickar i utvecklingen och visar hur du kan förbereda ditt företag optimalt för framtiden.
När du vänder dig till oss har du den bästa partnern för SPE vid din sida. Phoenix Contact erbjuder dig mer än innovativa lösningar. Du får också omfattande stöd och expertis för att framgångsrikt genomföra dina projekt.
Vanliga frågor om den nya Single Pair Ethernet-standarden
SPE i enlighet med IEC 63171-7-standarden säkerställer äkta kompatibilitet över tillverkargränserna för första gången och minskar planeringsriskerna för ditt företag.
IP20- och M12-hanarna förväntas i början av 2027. Vi rekommenderar att du börjar planera redan nu. Planen är att anpassa fler utföranden till den nya standarden.
Phoenix Contact är initiativtagare och aktiv medkonstruktör av den nya standarden - du drar nytta av vår erfarenhet och innovationskraft.
Den nya kontaktfronten förenklar integrationen, ökar kompatibiliteten och möjliggör en ännu mer flexibel användning i många olika applikationer.
Befintliga SPE-produkter kommer för tillfället inte att fasas ut. Ett sådant beslut kommer att övervägas först på lång sikt, efter det att den nya produktportföljen har införts fullt ut.
Ja, våra lösningar är utformade så att du kan använda befintliga och nya produkter flexibelt och parallellt i dina system.