Jackbara industridon för mät- och testuppgifter inom området skyddsteknik
De nya TSC-kontaktinsatserna HEAVYCON från Phoenix Contact används i mellanspänningsställverk. De är speciellt utformade för mät- och testuppgifter och erbjuder en robust lösning för temporära eller kontinuerliga kontakter.
De industriella anslutningarna säkerställer tillförlitlig överföring av energi, data och signaler även under svåra förhållanden. De nya fastpoliga och modulära TSC-kontaktinsatserna kan nu också användas för tillförlitlig testning av strömtransformatorer. Den ledande, automatiska kortslutningen av transformatorn ger maximal säkerhet. Tack vare den robusta kontaktkapslingen och det höga IP-skyddet är kontakten även lämplig för permanent användning i apparatskåp. Modulära varianter gör det också möjligt att kombinera olika överföringsmedier i en kontakt, vilket skapar ett individuellt och platssparande gränssnitt. Push-in Technology sparar tid tack vare en enkel ledaranslutning utan verktyg. Kontaktinsatserna HEAVYCON TSC är svaret på de ökande kraven på modern skyddsteknik och erbjuder en framtidssäker lösning för specialister inom elektroteknik.