Modulära kontaktinsatser med funktion för jackbara industridon

22.10.2024
Kontaktinsatsmoduler med funktion för jackbara industridon

Med de nya kontaktinsatsmodulerna Heavycon HC-M-MWF för industriella anslutningar erbjuder Phoenix Contact en hög grad av funktionalitet för fältkablage. De modulära kontaktinsatserna har ett bryggschakt och en frånskiljarzon. På så sätt skapas t.ex. potentialbryggningar eller säkras krafterna direkt vid applikationen.

Decentraliserade överbyggnader sparar utrymme i apparatskåpet och minskar kabeldragningen. De innovativa kontaktinsatsmodulerna gör det möjligt att flytta funktionaliteten från apparatskåpet till fältet. Den multifunktionella frånskiljarzonen och det dubbla bryggschaktet är centrala egenskaper för de 5-poliga kontaktinsatserna. Snabb och individuell potentialfördelning möjliggörs med hjälp av jackbara bryggor. Frånskiljarzonen erbjuder flexibel användning av säkrings-, komponent- och frånskiljarproppar. Till exempel kan enkel vidarebefordran av energi och strängsäkring uppnås. Tack vare Push-in Technology är en säker ledaranslutning utan verktyg möjlig från 0,14 till 2,5 mm². Modulerna är lämpliga för modulära hållarramar Heavycon och erbjuder stöt- och vibrationshållfasthet i enlighet med DIN EN 61373. Genom att kombinera olika överföringsmedier i en kraftig kontakt skapas ett individuellt gränssnitt och signaler, data och kraft överförs på ett utrymmesbesparande sätt.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation