Dubbelriktad strömförsörjning för rackmontering

12.11.2024
TRIO POWER för rackmontering

AC/DC-kraftmodul Trio Power från Phoenix Contact med en effekt på 20 kW för 19"-rackmontering möjliggör dubbelriktad kraftomvandling inom olika tillämpningsområden. Med frontanslutningsteknik och en likspänning på upp till 1000 V kan den användas för en mängd olika applikationer, men lämpar sig särskilt för användning i batterilagringssystem.

Strömförsörjning med 20 kW effekt för rackmontering används i olika tillämpningar, exempelvis inom batterilager, E-Mobility och likströmsteknik. Anslutningstekniken direkt på fronten säkerställer flexibel och enkel installation. Därmed är installation och underhåll av modulen extra smidigt, särskilt i 19"-rack utan åtkomst till baksidan, t.ex. i energilagringsmoduler. Vid användning i batterilager används kraftmodulen Trio Power både till att tillhandahålla energi från batterierna och till att buffra energi i batterilagret. Den dubbelriktade kraftomvandlingen hos Trio Power-kraftmodulen gör både uttag av energi från och inmatning till elnätet möjlig. Dessutom kan kraftmodulen drivas oberoende av elnätet och till exempel försörja laster på platser utan nätanslutning.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation