Push-in-kontaktinsatser för jackbara industridon för kraftöverföring

21.05.2024
Jackbart industridon med push-in kontaktinsatser

Push-in-kontaktinsatser för Phoenix Contacts modulära jackbara industridon Heavycon möjliggör en enkel ledaranslutning utan verktyg. De nya kontaktinsatserna för högströmsapplikationer överför tillförlitligt ström på upp till 100 A.

Tack vare kombinationsmöjligheten i en kapsling med andra kontaktinsatsmoduler, t.ex. för signal- och dataöverföring, ges en skräddarsydd, utrymmesbesparande kontakt.

För att kunna överföra och lagra förnyelsebar energi och försörja stora datacenter ökar efterfrågan på kontaktdon med höga märkströmmar på 40 A och mer. Kraftiga industriella anslutningar ersätter i allt högre grad klassiska CEE-kontaktdon. På grund av det betydligt lägre kontaktmotståndet kan förlusteffekten minskas jämfört med CEE-kontakten, vilket ger betydligt lägre elkostnader. Heavycon modular gör det dessutom möjligt att kombinera olika överföringsmedier i en och samma kapsling och ger därmed ett mycket kompakt gränssnitt. Push-in-kontaktinsatser ger en säker strömanslutning utan verktyg upp till 100 A. Flexibla ledare med trådändhylsa eller solida ledare upp till 16 mm² jackas direkt och fjäderlätt. Push-in-kontaktinsatsernas mycket kompakta plintkammare möjliggör en hög packningstäthet, som tidigare endast kunde uppnås med klassiska crimpanslutningar. Push-in Technology innebär maximala kontakt- och ledarutdragskrafter och en vibrationssäker och gastät anslutning. Det omfattande produktprogrammet erbjuder en passande kontaktinsats för varje applikation.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation