Säkra anslutningar för energilagringsmoduler

20.02.2025
Batteripolskontakter i serien BPC

De nya polaritetssäkrade kontakterna i BPC-serien från Phoenix Contact är idealiska för användning i energilagringsmoduler. Eftersom de kan roteras 360 ° och har olika typer av anslutningar erbjuder de användaren hög flexibilitet.

Beröringsskyddade kontakter samt färg- och mekanikkodning garanterar säkerheten vid anslutning av batteripolerna. Kontakternas vattentäthet bidrar också till en tillförlitlig installation. Hög motståndskraft mot stötar och vibrationshållfasthet säkerställer också en jämn kraftöverföring även under krävande förhållanden. Kontakterna överför höga strömmar på upp till 400 A och är konstruerade för applikationer på upp till 1 500 V. De uppfyller alla relevanta standarder för energilagring enligt UL 4128, UL 1973 och UL 9540.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation