Nya konfigurerbara ljustorn med IO-Link-gränssnitt
Phoenix Contact utökar sin portfölj av signalenheter med tre nya konfigurerbara ljustorn från PSD-SC-serien. Modellerna har upp till 15 RGB-segment, olika driftlägen och är enkla att parametrera tack vare IO-Link-gränssnittet.
De nya ljustornen i PSD-SC-familjen finns i två storlekar med nio eller 15 RGB-segment och möjliggör exakt visualisering av maskinstatus i fyra driftlägen, inklusive trafikljus-, nivå-, stapel- och statusindikering. RGB-segmenten kan styras individuellt och erbjuder hög ljusstyrka och god synlighet även i dagsljus. Två varianter har också ett integrerat akustiskt element med tio toner i sex tonarter, som ger ett akustiskt komplement till den visuella signaleringen. Parametreringen sker via IO-Link med hjälp av IODD-integration i PLCnext Engineer, vilket möjliggör enkel integrering i befintliga automationssystem. Den robusta konstruktionen med skyddsklasserna IP66/IP69K, UL typ 4X och IK08 säkerställer tillförlitlig användning i tuffa industrimiljöer. Tack vare anslutningstekniken M12 och de flexibla monteringsalternativen - golv-, vägg- eller rörmontering - kan ljustornen användas på en mängd olika sätt.