Nya kompakta IO-Link-enheter I/O-boxar för fältinstallation

21.05.2025
Kompakta IO-Link-I/O-boxar för fältinstallation

Med de nya IO-Link-enheterna I/O-boxar från Phoenix Contact kompletteras portföljen för produktfamiljen Axioline E med robusta enheter. Dessa erbjuder digital signalbehandling och flexibla anslutningsalternativ för krävande miljöer.

Två nya IO-Link-enheter I/O-boxar (AXL E IOL DIO8 M12 3M och AXL E IOL DI8 M12 3M) kompletterar serien av den nya Axioline E-generationen för skåpfri automation med enheter för digital signalbehandling. I en högre kapslingsklass IP65/67/69 och en förzinkad pressgjuten kapsling i en smal monteringsbredd på 30 mm är enheterna konstruerade för direkt användning i maskiner vid tuffa omgivningsförhållanden. Båda enheter möjliggör en flexibel kabeldragning i fält med beprövade M12-skruvanslutningar eller den nya M12-Push-Pull-snabbanslutningstekniken.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation