PLCnext Control certifierad för säker kommunikation enligt IEC 61850 utgåva 2.1 och IEC 62351-3

21.05.2024
Certifikatsöverlämnande för PLCnext Control på Hannover Messe

Phoenix Contacts PLCnext Control är nu även certifierad av DNV i enlighet med de internationella standarderna IEC 61850 utgåva 2.1 och IEC 62351-3 för säker kommunikation i energihanteringssystem. Styrsystemet var tidigare det första på marknaden att certifieras med ett funktionsutbud som uppfyller IEC 62443 4-2 SL2.

Med denna nya utveckling sätter PLCnext Control nya standarder i världen för industriell IT-säkerhet. Kombinationen av IEC 61850 utgåva 2.1 och IEC 62351-3, som bygger på IEC 62443-certifieringen, är mer än bara ett tekniskt framsteg. Den bidrar till att förbättra energiförsörjningens säkerhet och tillförlitlighet och till att forma en hållbar framtid. IEC 61850 utgåva 2.1 är den internationella standarden för dataöverföring i elektriska energinät. Det möjliggör effektiv och tillförlitlig kommunikation, vilket är en förutsättning för modern energidistribution. IEC 62351-3 beskriver standarden för cybersäkerhet i energihanteringssystem. Det garanterar säkerheten i datautbytet, eftersom alla vidarebefordrade data är skyddade mot obehörig åtkomst. Integreringen av dessa standarder i styrsystemen PLCnext Control innebär inte bara att en robust plattform för automation finns tillgänglig, utan också att säker datakommunikation möjliggörs. Detta är avgörande eftersom världen blir alltmer sammanlänkad och IT-säkerhet måste stå i centrum för all teknisk utveckling.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation