Smart kantdatorsystem powered by PLCnext Technology

25.08.2023
Secure Edge Box

Det öppna ekosystemet PLCnext Technology och Edge-enheterna EPC 1502 och EPC 1522 från Phoenix Contact ger användarna full flexibilitet när det gäller lokal datautvärdering i nya och gamla anläggningar.

Tack vare att sensorer och deras data kan aktiveras direkt via IEC 61131 kan riktade och snabba optimeringar genomföras även vid stora datamängder med hjälp av smarta analyser med AI-tillägget MLnext Execution som tillval. Det är enkelt att skapa applikationer oavsett hur stora de är och hur många enheter som används. För applikationer med stöd för öppen källkod kan flera appar som Node-RED, databaser eller en lokalt producerad visualisering enkelt förpackas i containrar för att installeras på andra enheter eller göras tillgängliga på marknadsplatsen för digital programvara PLCnext Store. Det kan handla om skräddarsydda lösningar som Data Collection Box eller Secure Edge Box från Phoenix Contact. Data Collection Box är utrustad med energi- och strömmätning via en Rogowski-spole så att data kan avläsas på ett tillförlitligt sätt och en gammal anläggning kan optimeras på ett framtidssäkert sätt. Secure Edge Box samlar in, lagrar och analyserar data. Dessutom möjliggör boxen säker nätverkssegmentering via VPN samt enkel molnanslutning.

Kantdatorsystem ersätter inte molndatorsystem, utan kompletterar den. Phoenix Contacts Edge-enheter är certifierade som Certified Device för Proficloud.io, Cumulocity IoT, AWS-Cloud och Microsoft Azure Cloud.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation