Mobil termotransferskrivare för mångsidiga märkningslösningar
Phoenix Contacts mobila termotransferskrivare Thermomark Prime 2.0 är extremt mångsidig. Den kompakta enheten är lämplig för central användning i en märkningscell såväl som för märkning direkt i applikationsmiljön. Detta möjliggör en effektiv och flexibel organisation av arbetsprocesserna och är en stor fördel, särskilt i omfattande anläggningar.
Termotransferskrivaren kan märka över 600 märkmaterial för olika industriella märkningsapplikationer. Med den beprövade tekniken med termotransferutskrifter blir märkningen av plintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar exakt och hållbar. Den fristående skrivaren möjliggör högkvalitativ märkning av material i kort- och mattformat på under 8 sekunder. Med Thermomark Prime 2.0 kan du enkelt skapa märkningslösningar för mobil märkning direkt i applikationsmiljön med den integrerade programvaran MARKING system-app. Datainmatningen är enkel och intuitiv med hjälp av skrivarens 7-tums färgpekskärm. Det utbytbara, kraftfulla batteriet och det enkla bytet av material och färgband gör att skrivaren alltid är redo att användas där den behövs. Den automatiska färgbands-, magasin- och materialdetekteringen förhindrar feltryck. För centraliserad användning, t.ex. i en märkningscell, kan Thermomark Prime 2.0 enkelt styras och hanteras via Phoenix Contacts märkningsprogramvara. Programvaran erbjuder omfattande designmöjligheter, ett tydligt användargränssnitt och högpresterande gränssnitt för effektiv dataimport från E-CAD-system.