Transparent och säker KNX-kommunikation upp till 1 200 mA

20.02.2025
Step Power för KNX-bussystem

Som den första spänningsförsörjningen med KNX på marknaden har Step Power från Phoenix Contact en aktiv KNX-drossel och ger en överblick över all relevant KNX-statusinformation genom den integrerade färgdisplayen. På så sätt kombineras effektivitet med diagnostik på plats.

KNX är en kraftfull och flexibel standard för fastighetsautomation. Det möjliggör sömlös integration av olika enheter för styrning av belysning, värme, luftkonditionering, jalusier, säkerhetssystem, energihantering med mera. KNX-spänningsförsörjningen Step Power säkerställer en smidig busskommunikation. Det är den första spänningsförsörjningen med 640 mA märkström som har en aktiv KNX-drossel. Den anpassar sig dynamiskt till den anslutna lasten för KNX-enheterna och ökar effektiviteten i bussystemet upp till en KNX-kommunikation på 1 200 mA. Till skillnad från den vanliga passiva KNX-drosseln kan här full belastning på upp till 1 200 mA säkerställas utan att magnetisk mättnad uppnås. Den integrerade färgdisplayen ger också en snabb överblick över all relevant KNX-statusinformation. Den visar inte bara systemets aktuella status, utan ger också en mängd information via menyn. Informationen används främst för att konfigurera, diagnostisera och utöka KNX-anläggningen.
Detta innebär ett antal fördelar för användare och systemoperatörer: BUS- och AUX-utgångar kan ses separat, vilket gör det möjligt att begränsa felanalysen. Dessutom sparas beteende vid överbelastningar tidsbundet i enheten och kan visas på displayen. Så snart KNX-systemet har återställts återställs drifttiden, men inte enhetens totala drifttid, till noll så att den exakta tidpunkten för ett felaktigt beteende kan fastställas. Det breda inmatningsområdet med både AC och DC möjliggör användning över hela världen och kompenserar för nätfluktuationer så att KNX-kommunikationen inte påverkas. De integrerade push-in-spakanslutningarna kompletterar hanteringen av Step Power-spänningsförsörjningen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management