STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Busspänningsförsörjning
1477019

Primärswitchad för busspänningsförsörjning, STEP POWER, Spak-push-in-anslutning, Montering på DIN-skena och direkt montering, ingång: 1-fas, utgång: 30 V DC / 640 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel analys tack vare integrerad färgdisplay - all relevant KNX-statusinformation på ett ögonblick
Historik kan hämtas i menyn som diagnostiska värden
Aktiv KNX-drossel för tillförlitlig busskommunikation upp till maximal effekt
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion
Kan användas internationellt tack vare brett AC- och DC-inmatningsområde