Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Konfigurerbara kapslingsöverdelar BC 35,6 och BC 53,6 för push-in-anslutning

21.01.2025
Elektronikkapsling BC 35,6 och BC 53,6 med push-in-anslutning

Phoenix Contact utökar kapslingsserien BC modular med kapslingsöverdelar i bredderna 35,6 och 53,6 mm. Detta innebär att konfigurerbara överdelar nu finns tillgängliga för bredderna 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm och 161,6 mm.

Genom att använda kretskortsplintarna i SPT-THR-serierna kan användarna dra nytta av den bekväma push-in-anslutningstekniken på kapslingens framsida.

DIN-skenekapslingen uppfyller relevanta standarder och är lämpliga för användning i normcentraler enligt DIN 43880. Varje kapslingskammare kan konfigureras individuellt med online-konfiguratorn för att anpassas efter apparatens alla krav. Dessutom sparar apparatutvecklare värdefull tid eftersom designen på de konfigurerbara övre delarna redan har harmoniserats med push-in-kretskortsplintarna i serierna SPT-THR 1,5 och 2,5. Överdelarna med en bredd på 53,6 mm ger plats för upp till 48 poler 1,5 mm² eller upp till 16 poler 2,5 mm². Den frontmonterade push-in-anslutningen kan användas för smidiga kabeldragningar helt utan verktyg och ger dessutom en konstant och vibrationssäker kontaktering. Kapslingsöverdelarna är förberedda för användning med KNX-bussen.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation