Snabba och exakta nollsnitt utan upprepad mätning

21.01.2025
Nollsnittsblock i användning med PPS-kapverktyget för DIN-skenor

Nollsnittsblocket för kapverktyget för DIN-skenor optimerar den manuella kapningen av perforerade DIN-skenor genom att möjliggöra snabba och reproducerbara nollsnitt utan tidskrävande, upprepade mätningar.

Olika villkor för nollsnitt kan enkelt ställas in med hjälp av ett justerbart reglage, vilket ökar flexibiliteten och effektiviteten i kapningsprocessen avsevärt. Denna adapter från Phoenix Contact är särskilt lämplig för de perforerade DIN-skenorna av typ NS 35/7,5, NS 35/15 och NS 15. Nollsnittsblocket är utrustat med ett cylindriskt stift och magneter som ger grepp. Den är helt kompatibel med PPS-profilkapverktygen från Phoenix Contact och säkerställer därmed sömlös integrering i befintliga system. Nollsnittsblocket hjälper till att säkerställa att de perforerade DIN-skenorna alltid kapas vid samma punkt, vilket ger ett enhetligt hålmönster för alla DIN-skenor. De konsekvent högkvalitativa nollkapningarna möjliggörs med bara en inställning. Eftersom upprepad mätning och märkning inte längre är nödvändig minskar mät- och avläsningsfelen, och betydande tidsbesparingar blir möjliga.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation