Skapa effektivt individuella märkningsprojekt

22.10.2024
Märkningsprogramvaran MARKING system

Den intuitiva märkningsprogramvaran MARKING system från Phoenix Contact ger stöd i varje fas av märkningsprocessen. Med applikationsspecifika funktioner kan du enkelt och effektivt förverkliga individuella märkningslösningar för varje användningsområde.

Märkningsprogramvaran kombinerar kraftfulla funktioner, ett intuitivt användargränssnitt och effektiv dataimport. Därmed erbjuder den ett heltäckande processtöd, från produktsökning via skapande till monteringsfärdigt märkmaterial. Programvaran kan centralt styra och hantera alla märkningssystem från Phoenix Contact. Resultatet är applikationsspecifika märkningslösningar för märkning av plintar, ledare och kablar samt enheter och anläggningar. Förutom omfattande funktioner för visuell design av märkmaterial erbjuder programvaran effektiva funktioner för dataimport och optimerade gränssnitt till konventionella ECAD-system och datautbytesformat. Strukturerad projektledning i enlighet med IEC 81346 optimerar hela märkningsprocessen. Wire Marking Application Center kan avsevärt förenkla märkningsprocessen för ledare och kablar. Med hjälp av strukturerad och detaljerad information från kopplingsschemat leds användaren steg för steg genom hela märkningsprocessen. Detta ökar effektiviteten och minskar risken för fel. Gränssnittet till utvecklingsprogramvaran clipx ENGINEER möjliggör sömlösa processer – från planering till tillverkning.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management